??
Výběr CAD modelu
K0323.210
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0323 - Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, ocelové, pojistka LONG-LOK
Kusovník
K0323.210
BESTKIPP
Objednací číslo
K0323.210
POS
Poloha tlačný čep
mm
Enter value for POS
Poloha tlačný čep
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
AUSF
Provedení
zvětšená síla pružiny
D
Závit
M 10
D1
Průměr
4.5 mm
L
Délka
19 mm
L1
Délka
9 mm
L2
Délka
cca dva závity
H
Dráha pružiny
2.5 mm
N
Drážka
1.6 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
20 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
54 N
DREHMOMENTEIN
Moment zašroubování cca
1.36 Nm
DREHMOMENTAUS
Moment vyšroubování, 3. vyšroubování cca
0.62 Nm
GEW
Hmotnost cca
0.0067 kg
INFO
Technická upozorn?ní
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245224371
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions